Magnete Elettromagnete acciaio 09130-025020
- Bobina magnetica
- Lunga durata utile
- Consuma poca energia
- Campi di applicazione: Ingegneria meccanica, costruzione di dispositivi, tecnologia dell'automazione, tecnologia della sicurezza
Unità di vendita
35,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Versione 1
Elettromagnete
Versione 2
tondo
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
25
G1=FILETTATURA
M03
G=Filettatura
M4
H=Altezza
20
-
250
B
8,5
B1
7,5
Codice UNSPSC
27112104
Forza di adesione
N
140
H1
2
H2
6
H3
3
Potenza nominale
W
3,2
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tensione nominale
VDC
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Corpo bobina in plastica.
Nota
Gli elettromagneti sono alimentati da corrente continua. Questa genera un campo magnetico attraverso la bobina nel nucleo. Dopo aver interrotto la tensione, il campo di forza scompare nuovamente.
Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite fili liberi.
Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Con D = 15, l'elettromagnete ha solo la filettatura grande al centro.
Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite fili liberi.
Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Con D = 15, l'elettromagnete ha solo la filettatura grande al centro.
Utilizzo
Gli elettromagneti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici.
Su richiesta
Tensione 12 V CC.
Nota disegno
Forma A: fili laterali
Forma B: fili inferiori
Forma B: fili inferiori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.