{"product":{"productId":"agid.36216","price":24.73,"name":"Magneti rotondi (elettromagneti), forma B"},"currency":"EUR"}
- Bobina magnetica
- Lunga durata utile
- Consuma poca energia
- Campi di applicazione: Ingegneria meccanica, costruzione di dispositivi, tecnologia dell'automazione, tecnologia della sicurezza
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Corpo bobina in plastica.
Corpo bobina in plastica.
Nota
Gli elettromagneti sono alimentati da corrente continua. Questa genera un campo magnetico attraverso la bobina nel nucleo. Dopo aver interrotto la tensione, il campo di forza scompare nuovamente.
Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite fili liberi.
Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Con D = 15, l'elettromagnete ha solo la filettatura grande al centro.
Gli elettromagneti vengono fissati utilizzando le filettature sul retro. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite fili liberi.
Le forze di tenuta specificate possono essere inferiori a seconda dello spessore e della rugosità superficiale del materiale.
Con D = 15, l'elettromagnete ha solo la filettatura grande al centro.
Utilizzo
Gli elettromagneti sono utilizzati per supportare, sostenere e fissare pezzi ferromagnetici.
Su richiesta
Tensione 12 V CC.
Nota disegno
Forma A: fili laterali
Forma B: fili inferiori
Forma B: fili inferiori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.