IT
Choose your Language
Denominazione
Sfera di bloccaggio magnetica
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
argento
Materiale Componente
neodimio
D=Diametro
80
Codice UNSPSC
27112104
D1
128
Forza di adesione N
80
H
104
Ripartizione dei poli
1,5+0,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Sfera in alluminio.
Mandrino magnetico in neodimio, corpo base in acciaio.
Anello di attacco in acciaio rivestito in cuoio.
Versione
anodizzato.
Anello di attacco nichelato chimicamente.
Nota
Le sfere di bloccaggio magnetiche vengono utilizzate per mantenere i componenti nella posizione ottimale di lavoro in fase di finitura, montaggio e saldatura al laser. In base alla forma del pezzo da lavorare e al peso, è possibile impostare un angolo di inclinazione max. di 90°. Il mandrino magnetico è montabile e smontabile mediante la chiave esagonale con impugnatura a T fornita in dotazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche