Bussola magnetico acciaio inox 09220-6
- Accuratezza di ripetibilità ±0,25 mm
Sales unit
8,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Bush
Version 1
magnetic
Main
material
stainless steel
Clamping
force
F1 N
7
Shearing force
kN
0,8
Temperature
resistance
≤80 °C
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Magnete neodimio.
Magnete neodimio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Un magnete all'interno della bussola attira il perno (09221) e lo supporta con la forza di serraggio indicata.
Precisione di ripetizione ±0,25. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.
Dimensioni di montaggio forma A:
spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C:
spessore della piastra > 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D:
foro cieco.
Precisione di ripetizione ±0,25. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.
Dimensioni di montaggio forma A:
spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C:
spessore della piastra > 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D:
foro cieco.
Su richiesta
Dado corrispondente.
Nota disegno
1) Magnete
2) Circlip
2) Circlip
Accessory
Perno 09221.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.