Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Magnete neodimio.
Magnete neodimio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox.
Magnete neodimio.
Magnete neodimio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Un magnete all'interno della bussola attira il perno (09221) e lo supporta con la forza di serraggio indicata.
Precisione di ripetizione ±0,25. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.
Dimensioni di montaggio forma A:
spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C:
spessore della piastra > 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D:
foro cieco.
Precisione di ripetizione ±0,25. La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi supplementari.
Dimensioni di montaggio forma A:
spessore della piastra di 6 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma C:
spessore della piastra > 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma D:
foro cieco.
Su richiesta
Dado corrispondente.
Nota disegno
1) Magnete
2) Circlip
2) Circlip
Accessory
Perno 09221.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.