IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Blocchetto d'appoggio
Versione 1
magnetico
Materiale Corpo base
Alnico
Superficie componente
grezzo
B=Larghezza
100
H=Altezza
50
L=Lunghezza
100
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Deviazione angolare max.
10´
N. UN
2807
Ripartizione dei poli
4
Sistema di fissaggio
senza
Superfici di contatto mm
1 superficie 100x100

Descrizione

Nota
I blocchi da 09060-2010 a 09060-2030 sono composti da un sistema magnetico permanente con passo polare stretto, efficace su due o tre superfici (passo polare 4 mm).
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche