IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Colonna di allungamento
Versione 1
pair
Versione 2
versione lunga
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro del perno
16
D9=Filettatura
M14x1,5
L=Lunghezza
120
Compatibile con unità di foratura dimensione
2 + 2S
D2
16
D8
25
L4
28
L5
12

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
temprato e brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche