IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Piastra Di Foratura
Materiale corpo base
acciaio strutturale
B=Larghezza
100
H=Altezza
16
L=Lunghezza
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
RoHS
true
T
15

Descrizione

Materiale
1.0036.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Molla, perno cilindrico e rondelle di compensazione comprese.
Nota disegno
1) Boccola di foratura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche