IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola Di Foratura
Forma
A
Versione 1
con collare
Tipo di prodotto
medio
DIN
DIN 172
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D1=Diametro interno
2,8
D2=Diametro esterno
6
L1=Lunghezza
12
D1 Bussole di foratura print
da 2,7 a 3,3
D3
9
L2
2,5
R
1
REACh
false
T1
0,01
T2
0,03
Tipo di stampo
Foro arrotondato da un lato

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione speciale.
Versione
Temprato a 740 ±80 HV 10 e rettificato.
Nota
Con diametro D1 superiore a 15 mm, i passi sono di 0,5 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche