{"product":{"productId":"agid.32345","price":1.3,"name":"VITE DI PRESSIONE M10X17,9, SW=5,ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione
acciaio
brunito
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Unità di vendita
1,30 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Tipo di prodotto
con perni
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
POM
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M10
L=Lunghezza
17,9
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
10.9
D1
6,5
L3
2,5
Descrizione
Materiale
Vite In acciaio trattato termicamente, classe di resistenza 10.9.
Perno in ottone o POM.
Perno in ottone o POM.
Versione
Vite brunita.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.