{"product":{"productId":"agid.32343","price":2.4,"name":"VITE DI PRESSIONE M05X8,5, SW=2,5,ACCIAIO INOX LUCIDO, COMP:OTTONE"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione
acciaio inox
grezzo
- Per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di impianti, tecnica di trasporto, montaggio
- Montaggio semplice
Unità di vendita
2,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Tipo di prodotto
con perni
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
ottone
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
8,5
SW=Apertura chiave
2,5
D1
3
L3
1,3
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio inox 1.4305.
Perno in ottone o POM.
Perno in ottone o POM.
Versione
Vite non trattata.
Nota
Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.