{"product":{"productId":"agid.31182","price":2.91,"name":"VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA,FORMA:D SFERA IN POM, M05, L=8, ACCIAIOINOX LUCIDO, COMP:POLIOSSIMETILENE"},"currency":"EUR"}
Vite di pressione a sfera
senza testa
acciaio inox
grezzo
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio
- Ideale per superfici pulite e lucidate
- Sfera di ceramica: elevata tenacità e resistenza
- Sfera di ceramica: ottimo comportamento all'usura
- Sfera di ceramica: buona resistenza alle sostanze chimiche
Unità di vendita
2,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite di pressione a sfera
Forma
D
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
senza testa
Tipo di prodotto
con sfera piena
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
poliossimetilene
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
8
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
0,5
SW
2,5
Tipo di forma
sfera in POM
Ø sfera
3
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox, POM o ceramica Si3N4.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego
come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna. Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica.
Nota disegno
Forma A: sfera in acciaio inox
Forma D: sfera in POM
Forma E: sfera in ceramica
Forma D: sfera in POM
Forma E: sfera in ceramica
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.