{"product":{"productId":"agid.36670","price":191.38,"name":"Perno di sollevamento filettato in acciaio inox, autobloccante con maniglia"},"currency":"EUR"}
Materiale
Perno ed elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Maniglia e pulsante in alluminio.
Molla in acciaio inox.
Versione
Perno ed elemento filettato induriti per precipitazione.
Maniglia anodizzata blu.
Pulsante anodizzato arancione.
Maniglia anodizzata blu.
Pulsante anodizzato arancione.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Perno ed elemento filettato in acciaio inox 1.4542.
Maniglia e pulsante in alluminio.
Molla in acciaio inox.
Versione
Perno ed elemento filettato induriti per precipitazione.
Maniglia anodizzata blu.
Pulsante anodizzato arancione.
Maniglia anodizzata blu.
Pulsante anodizzato arancione.
Nota
I perni di sollevamento filettati con impugnatura possono essere utilizzati universalmente come elementi di sollevamento rapidi e semplici per il trasporto a mano di componenti, pezzi da lavorare, dispositivi, ecc.
I segmenti filettati possono essere sbloccati premendo il pulsante e il perno di sollevamento filettato può essere inserito o rimosso dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro. Ciò elimina la necessità di avvitare e svitare ripetutamente, come nel caso di una vite ad anello.
Condizione necessaria per l'utilizzo è un foro filettato calibrato con resistenza del materiale appropriata.
Ogni perno di sollevamento filettato è corredato da dettagliate istruzioni per l'uso.
Protetto contro la corrosione.
I segmenti filettati possono essere sbloccati premendo il pulsante e il perno di sollevamento filettato può essere inserito o rimosso dal foro filettato. Quando il pulsante viene rilasciato, i segmenti filettati si bloccano in modo sicuro. Ciò elimina la necessità di avvitare e svitare ripetutamente, come nel caso di una vite ad anello.
Condizione necessaria per l'utilizzo è un foro filettato calibrato con resistenza del materiale appropriata.
Ogni perno di sollevamento filettato è corredato da dettagliate istruzioni per l'uso.
Protetto contro la corrosione.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Montaggio
Montaggio:
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di sollevamento filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere
di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare manualmente il perno di sollevamento filettato fino
al completo contatto con la superficie di appoggio.
5. È necessario assicurarsi che i
segmenti filettati siano inseriti
nella filettatura di montaggio.
Smontaggio:
1. Svitare il perno di sollevamento
filettato di circa un quarto di giro
in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di sollevamento filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
2. Inserire il perno di sollevamento filettato.
3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve essere
di nuovo nella posizione iniziale).
4. Serrare manualmente il perno di sollevamento filettato fino
al completo contatto con la superficie di appoggio.
5. È necessario assicurarsi che i
segmenti filettati siano inseriti
nella filettatura di montaggio.
Smontaggio:
1. Svitare il perno di sollevamento
filettato di circa un quarto di giro
in senso antiorario.
2. Premere e tenere premuto il pulsante.
3. Estrarre il perno di sollevamento filettato.
4. Rilasciare il pulsante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.