Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 07125-2057X50
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio
Unità di vendita
36,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M5
H=Altezza
27
L=Lunghezza filettatura
50
Colore
coperchio
giallo navone RAL 1021
Coppia
Nm
0,1 - 0,3
D2
18
D3
23
D4
16
Dimensioni
2
H1
10,5
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, antracite. Perni in acciaio 5.8.
Versione
Perno passivato blu.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.