{"product":{"productId":"agid.4038","price":36.37,"name":"Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile con filettatura esterna"},"currency":"EUR"}
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- La coppia viene regolata con l'apposita vite di aggiustaggio
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, antracite. Perni in acciaio 5.8.
Versione
Perno passivato blu.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.