IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Pomello zigrinato con coppia di serraggio regolabile
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura
M6
H=Altezza
27
L=Lunghezza filettatura
30
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
Coppia Nm
0,1 - 0,3
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, antracite. Perni in acciaio 5.8.
Versione
Perno passivato blu.
Nota
La coppia richiesta può essere regolata con l'apposita vite di aggiustaggio. Una volta raggiunta la coppia impostata, il pomello zigrinato gira a vuoto.
Nota disegno
1) Vite di aggiustaggio per la regolazione della coppia
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche