{"product":{"productId":"agid.36334","price":4.35,"name":"INSERTO FILETTATO AUTOFILETTANTE, CONFORO FILETTANTE, M12, L=12, ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Inserto filettato
self-tapping
acciaio inox
- Per la realizzazione di raccordi a vite capaci di sostenere forti carichi in materiali con scarsa resistenza al taglio
- Garantiscono un ancoraggio stabile e sicuro nel materiale di supporto
- Ideali per materiali difficilmente truciolabili
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
4,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Versione 1
self-tapping
Versione 2
with cutting bore
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura interna
M12
D2=Diametro esterno
16
D1
M12
L
Lunghezza
12
P
1,75
R min.
per ghisa
4,8
R min.
per metallo leggero
3,2
R min.
per plastica
4
T
min.
15
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.
Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e sono dotati di tre fori taglienti. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.
Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.
Gli inserti filettati per maschiatura sono costruiti in particolare per materiali difficilmente truciolabili. Con una parete più spessa può essere assorbita più forza per truciolare che viene poi distribuita sui tre fori.
Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e sono dotati di tre fori taglienti. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un fissaggio assolutamente stabile e sicuro.
Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.
Gli inserti filettati per maschiatura sono costruiti in particolare per materiali difficilmente truciolabili. Con una parete più spessa può essere assorbita più forza per truciolare che viene poi distribuita sui tre fori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.