EN
Choose your language
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
Aperto
Materiale Corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
3,2
D=Diametro
38
H=Altezza
48
S=Spessore
1
B
9,5
Campo di serraggio mm
38-40
Codice UNSPSC
30152001
H1
25
L
21,7
Numero di fori
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
Description

Materiale
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.

La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.

Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche