Materiale
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.