Clip a molla Aperto acciaio per molle zincato 07852-01-125
- Struttura robusta in acciaio per molle
- Durevole e resistente, per un utilizzo continuo
- L'elevata forza di serraggio garantisce un fissaggio sicuro
Unità di vendita
1,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
Aperto
Materiale
Corpo base
acciaio per molle
Superficie
corpo base
zincato
D1=Foro di montaggio
3,2
D=Diametro
25
H=Altezza
30
S=Spessore
0,6
B
9,52
Campo di serraggio
mm
25-27
Codice UNSPSC
30152001
H1
17
L
12,5
Numero di
fori
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
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.
Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.