IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite
Versione 1
per cava a T
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 787
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Colore Corpo base
nero
Superficie corpo base
trattato termicamente
B=Lunghezza filettatura
55
BN=Per cava
16
D1=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
80
A
15,7
Classe di resistenza
8.8
E1/E2
25
K
9
Sistema di fissaggio
cava a T

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata.
M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero.
M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche