{"product":{"productId":"agid.32115","price":1.86,"name":"VITE A TESTA SVASATA CON ESAGONOINCASSATO DIN EN ISO10642 M16X30FILETTATURA CONTINUA, ACCIAIO 8.8ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite a testa svasata
con esagono incassato
acciaio
zincatura galvanica
- -
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8 o 10.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
1,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa svasata
Tipo di filettatura
filettatura continua
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
30
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
8.8
D1
30
K
7,5
Lg
max.
4
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
5,3
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.