{"product":{"productId":"agid.32115","price":1.36,"name":"VITE A TESTA SVASATA CON ESAGONOINCASSATO DIN EN ISO10642 M10X16FILETTATURA CONTINUA, ACCIAIO INOX A270 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa svasata
con esagono incassato
acciaio inox A2
grezzo
- Non trattato
Unità di vendita
1,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa svasata
Tipo di filettatura
filettatura continua
Versione 1
con esagono incassato
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M10
G=filettatura / per filettatur
M10
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
70
D1
20
K
5,5
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
4,4
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.