{"product":{"productId":"agid.23951","price":8.02,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE TESTA BASSA,FILETTATURA CONTINUA M08X16, SW=13,ACCIAIO INOX A4 1.4404 LUCIDATO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
testa bassa
acciaio inox A4
lucidato
Unità di vendita
8,02 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
testa bassa
Versione 2
filettatura continua
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
lucidato
Chiave in acciaio
1.4404
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
16
SW=Apertura chiave
13
D1
16,8
H
5,5
K
6,5
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4404.
Versione
lucidato.
Nota
La superficie della vite a testa esagonale è lucidata e la sua forma ottimizzata per l'utilizzo in aree igieniche.
La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione.
Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm.
Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
La testa della vite è semisferica sul lato anteriore e il collare conico è realizzato con la corrispondente inclinazione.
Al posto di incisioni o cavità fastidiose, la testa della vite presenta una superficie liscia con una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm.
Lo sporco o i residui di prodotto e/o detergente difficilmente aderiscono alla superficie ed è assicurata una facile pulizia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.