{"product":{"productId":"agid.32104","price":1.47,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON GAMBODIN931, ISO4014 M20X70, SW=30, ACCIAIO8.8 ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con gambo
acciaio
zincatura galvanica
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
1,47 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 931
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
70
SW=Apertura chiave
30
Classe di resistenza
8.8
E
33,53
K
12,5
Lg
max.
24
Ls
min.
11,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.