IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 931
ISO
-
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M4
G=filettatura / per filettatur
M4
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
7
Classe di resistenza
8.8
E
7,66
K
2,8
Lg max.
11
Ls min.
7,5
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche