{"product":{"productId":"agid.32104","price":0.97,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON GAMBODIN931, ISO4014 M16X60, SW=24, ACCIAIO8.8 LUCIDO (NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con gambo
acciaio
grezzo (nero)
- Acciaio
- Classe di resistenza 8.8, 10.9 o 12.9
- Non trattato (nero) o zincato galvanicamente
Unità di vendita
0,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 931
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
8.8
E
26,75
K
10
Lg
max.
22
Ls
min.
12
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 12.9, non trattato (nero).
Su richiesta
Apertura della chiave secondo DIN ISO 272.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.