{"product":{"productId":"agid.32104","price":1.86,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON GAMBODIN931, ISO4014 M16X60, SW=24, ACCIAIOINOX A2 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con gambo
acciaio inox A2
grezzo
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
1,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 931
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
60
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
70
E
26,75
K
10
Lg
max.
22
Ls
min.
12
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.