{"product":{"productId":"agid.32104","price":0.35,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON GAMBODIN931, ISO4014 M05X25, SW=8, ACCIAIOINOX A2 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con gambo
acciaio inox A2
grezzo
- Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Non trattato
Unità di vendita
0,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con gambo
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 931
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M5
G=filettatura / per filettatur
M5
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
8
Classe di resistenza
70
E
8,79
K
3,5
Lg
max.
9
Ls
min.
5
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.