{"product":{"productId":"agid.18399","price":5.89,"name":"VITE A TESTA ESAGONALE CON FLANGIA EZIGRINATURA M16X25, SW=22, ACCIAIO 100ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Vite a testa esagonale
con flangia e nervatura di bloccaggio
acciaio
zincatura galvanica
Unità di vendita
5,89 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
con flangia e nervatura di bloccaggio
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
B=Lunghezza filettatura
21
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
L=Lunghezza
25
SW=Apertura chiave
22
A
max.
4
Classe di resistenza
100
D1
31
K
14
N
(quantità)
72
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Versione
non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Tempratura superficiale min. 550 HV.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.