IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite a testa esagonale
Versione 1
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 933
ISO
-
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
16
SW=Apertura chiave
13
Classe di resistenza
70
E
14,38
K
5,3
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche