{"product":{"productId":"agid.18384","price":7.36,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, FILETTATURA CONTINUA DIN912M12X80, ACCIAIO INOX A4 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio inox A4
grezzo
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
7,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
filettatura continua
Tipo di prodotto
Vite
DIN
DIN 912
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
80
SW=Apertura chiave
10
Classe di resistenza
70
DK
18
K
12
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Acciaio inox A2-70, non trattato.
Acciaio inox A4-70, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.