{"product":{"productId":"agid.27418","price":12.73,"name":"VITE A SPALLAMENTO CON PROFILO ÄHNLICHISO7379, D1=16, L1=30, B=18, M12, SW=8,ACCIAIO INOX A2 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Vite a spallamento
con profilo
acciaio inox A2
grezzo
- Idonei ai compiti più diversi
- Semplificano costruzioni complicate
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
- Stelo rettificato
Unità di vendita
12,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a spallamento
Versione 1
con profilo
Tipo di prodotto
Vite
ISO
-
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
18
D1=Diametro
16
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
48
SW=Apertura chiave
8
D
M12
D2
24
K
11
L1
30
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza 12.9. Diametro del gambo rettificato, non trattato.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Acciaio inox non trattato o acciaio trattato termicamente.
Nota
Le viti a spallamento con profilo offrono più possibilità di utilizzo delle normali viti: sono un ”elemento di costruzione” per molteplici applicazioni. Spesso sono la soluzione più economica, poiché semplificano le costruzioni complesse. Le viti a spallamento contribuiscono nei processi di razionalizzazione oggi così importanti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.