{"product":{"productId":"agid.4174","price":13.6,"name":"VITE A CHIAVISTELLO D=M06 L=30 ACCIAIODA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Vite a chiavistello
acciaio da bonifica
trattata termicamente e brunita
- Elemento di fissaggio per semplici applicazioni di chiusura
Unità di vendita
13,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a chiavistello
Tipo di prodotto
Vite
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
trattata termicamente e brunita
Chiave in acciaio
1.1191
B=Lunghezza filettatura
25
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
30
Classe di resistenza
8.8
D1
20
K
14
S
6,5
Sistema di fissaggio
leva
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
Trattato termicamente a 8.8 e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.