{"product":{"productId":"agid.18322","price":0.41,"name":"VITE A TESTA CILINDRICA CON ESAGONOINCASSATO, DIN EN ISO4762, CONFRENAFILETTO M06X10, ACCIAIO 8.8 LUCIDO(NERO)"},"currency":"EUR"}
Vite a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio
grezzo (nero)
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
- Modello: acciaio o acciaio inox (A 2)
Unità di vendita
0,41 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
Vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
10
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
8.8
Coppia di avvitamento
ca. Nm
0,45
Coppia di svitamento
ca. Nm
0,25
DK
10
K
6
L1
5
Lg
max.
3
Ls
min.
0
Sistema di fissaggio
esagono incassato
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.