IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Vite A Testa Cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
con frenafiletto
Tipo di prodotto
vite
DIN EN ISO
DIN EN ISO 4762
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo (nero)
D=Filettatura
M6
G=filettatura / per filettatur
M6
L=Lunghezza
45
SW=Apertura chiave
5
Classe di resistenza
8.8
Coppia di serraggio ca. Nm
0,45
Coppia di svitamento ca. Nm
0,25
DK
10
K
6
L1
8
Lg max.
21
Ls min.
16
Sistema di fissaggio
esagono incassato

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).

Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche