{"product":{"productId":"agid.4126","price":5.62,"name":"RONDELLA ALLUMINIO 15X40"},"currency":"EUR"}
Rondella
alluminio
anodizzato
- Maggiore resistenza
- Per maggiori requisiti di forza
Unità di vendita
5,62 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6340
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
anodizzato
D1=Diametro interno
15
D2=Diametro esterno
40
G=filettatura / per filettatur
M14
H=Altezza
5
Sistema di fissaggio
foro
Tipo di forma
girata
per
vite
M14
Descrizione
Materiale
Acciaio o EN AW-7022.
Versione
Acciaio: stampato, pressato piano e trattato termicamente a 1200 – 1400 N/mm² di resistenza, nero.
Acciaio tornito: brunito.
Alluminio tornito anodizzato.
Acciaio tornito: brunito.
Alluminio tornito anodizzato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.