{"product":{"productId":"agid.4120","price":2.28,"name":"RONDELLA DIN EN ISO7089A PER M30,ACCIAIO INOX A2 70 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Rondella
acciaio inox A2
grezzo
- Per la distribuzione della forza
- Protezione della superficie del componente
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
2,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
31
D2=Diametro esterno
56
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
4
Per=Per viti
M30
Classe di resistenza
70
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.