IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
5,3
D2=Diametro esterno
10
G=filettatura / per filettatur
M5
H=Altezza
1
Per=Per viti
M5
Classe di resistenza
70
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche