IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella girevole
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 6371
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
nitrurate e brunite
Chiave in acciaio
1.0760
D2=Diametro esterno
43
G=filettatura / per filettatur
M9
H=Altezza
9,8
B
9,5
D1
9
D3
8
F
3
L1
21,6
L2
14
L3
32,5
L4
21
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.0760.
Versione
nitrurato e brunito.
Nota
07520-14 non è previsto sulla tabella di unificazione ufficiale. Per le viti a testa piana idonee vedere 07530.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche