IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella Girevole
Versione 1
with shoulder screw
B
32
C
24
D
8
E
8
F
6
G
M6
J
14
ROHS
true
SW
5

Descrizione

Materiale
Rondelle girevoli in acciaio da cementazione.
Vite a spallamento in acciaio da bonifica.
Versione
Rondelle girevoli, cementate e brunite.
Vite a spallamento, trattata termicamente e brunita.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche