{"product":{"productId":"agid.18395","price":2.81,"name":"RONDELLA ELASTICA DIN137B, FORMA:BONDULATE, ACCIAIO LUCIDO, PER M30,D1=31, D2=56"},"currency":"EUR"}
Rondella elastica
ondulate
acciaio
grezzo
- Rondella in acciaio per molle
- Per viti fino a M30
Unità di vendita
2,81 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella elastica
Forma
B
Versione 1
ondulate
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 137B
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
31
D2=Diametro esterno
56
G=filettatura / per filettatur
M30
H=Altezza
2,2
Per=Per viti
M30
H1
10
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
non trattato o zincato meccanicamente.
Nota
Rondelle elastiche forma B = ondulate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.