IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rondella distanziale
Versione 1
rettificato
Tipo di prodotto
Rondella
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro interno
16,5
D2=Diametro esterno
50
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
3
Sistema di fissaggio
foro

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio rettificate.
Nota
Con lo spessore è possibile modificare l'intervallo di serraggio dei ganci di serraggio e loro controparti. Se tra il corpo base e il recettore dei ganci di serraggio o un cilindro per regolare l'altezza viene posto uno spessore, si evita di danneggiare la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche