{"product":{"productId":"agid.32778","price":0.33,"name":"RONDELLE DI SPESSORAMENTO DIN988,D1=15, D2=21, H=0,1, ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Rondelle di spessoramento
acciaio
grezzo
- Forte riduzione del gioco assiale
- Combinabili tra loro per il raggruppamento di forze diverse
Unità di vendita
0,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondelle di spessoramento
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 988
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro interno
15
D2=Diametro esterno
21
G=filettatura / per filettatur
M14
H=Altezza
0,1
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.