{"product":{"productId":"agid.18391","price":0.97,"name":"RONDELLA DIN9021 PER M10, ACCIAIO INOXA2 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Rondella
acciaio inox A2
grezzo
Unità di vendita
0,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rondella
Tipo di prodotto
Rondella
DIN
DIN 9021
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
G=filettatura / per filettatur
M10
Per=Per viti
M10
D1
10,5
D2
30
H
2,5
Sistema di fissaggio
foro
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio elettrozincato., durezza
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Le rondelle hanno un diametro esterno di D2 = ~3 × D1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.