IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Molla di compressione
Tipo di prodotto
Molla
Materiale Corpo base
acciaio
Di=Diametro spirale
16,5
L0=Lunghezza
400
Corsa della molla f per spira
4,8
D
1,6
Forza elastica F max. (N)
53
G
M16
S
7

Descrizione

Materiale
Filo d'acciaio per molle EN 10270-1-DH.
Nota
Le molle vengono fornite solo nella lunghezza 400 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche