{"product":{"productId":"agid.36193","price":0.55,"name":"DADO ESAGONALE FORMA BASSA, DIN439FILETTATURA DESTRORSA M16X1,5, SW=24,ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
forma bassa
acciaio
brunito
- Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4
- Ideale per collegamenti a vite con capacità di carico limitata
Unità di vendita
0,55 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Tipo di filettatura
filettatura destrorsa
Versione 1
forma bassa
Versione 2
Filettatura destrorsa
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 439
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M16x1,5
G=filettatura / per filettatur
M16x1,5
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
24
E
26,76
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 04, zincato o brunito galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
Questo dado esagonale viene utilizzato per collegamenti a vite con capacità di carico limitata, ad es. come controdado in snodi a forcella o teste a snodo.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.