IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
with clamping element
Versione 2
forma alta
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 982
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Materiale Componente
poliammide
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M20
H=Altezza
22
SW=Apertura chiave
30
E
32,95
M
16,9
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.
Versione
Acciaio elettrozincato.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota
L'anello in plastica subisce una deformazione sia plastica che elastica quando la madre viene avvitata sul filetto. La parte elastica crea una forza di attrito radiale che impedisce alla madre di svitarsi.

La sicura in plastica funziona solo se il dado esagonale è avvitato fino in fondo. La vite deve essere abbastanza lunga da lasciare almeno due passi sporgenti dal dado.

A causa della deformazione plastica della sicura in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato solo una volta.

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.

M4 secondo la norma DIN EN ISO 7040.
Range di temperatura
Da -50 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche