IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Forma
V
Versione 1
with clamping element
Tipo di prodotto
Dado
DIN
simile a DIN 980
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M16
G=filettatura / per filettatur
M16
H=Altezza
13
SW=Apertura chiave
24
Classe di resistenza
70
E
26,76
M
8,8
Sistema di fissaggio
esagono esterno

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dadi esagonali con inserto DIN 980 forma V (dado interamente in metallo, monopezzo).

La tabella riporta le altezze massime H dei dadi.
La forma e le dimensioni delle versioni in acciaio inox sono le stesse con DIN 934 con schiacciamento aggiuntivo.
Nota disegno
a) Acciaio
b) Acciaio inox
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche