{"product":{"productId":"agid.4108","price":1.73,"name":"DADO ESAGONALE 1,5D ALTO DIN6331, M14,SW=22, ACCIAIO DA BONIFICA 10 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Dado esagonale
1,5xD high
acciaio da bonifica
grezzo
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,73 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Dado esagonale
Versione 1
1,5xD high
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 6331
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
grezzo
D=Filettatura
M14
G=filettatura / per filettatur
M14
H = 1,5 x D
21
H=Altezza
21
SW=Apertura chiave
22
A
4,5
Classe di resistenza
10
D1
28
Sistema di fissaggio
esagono esterno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica, acciaio inox A2 o acciaio inox A4.
Versione
Acciaio classe di resistenza 10, non trattato.
Acciaio inox in finitura naturale
Acciaio inox in finitura naturale
Nota
I dadi esagonali in acciaio non trattato possono essere sottoposti a tempra per ottenere una superficie grigio-nera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.